AVENTICS™ Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 7472412263

Número da peça:

AVENTICS-7472412263

US$ 1.275,87

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
TRB-DA-125-0125-0122311100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão125 mm
Curso125 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Haste do pistãocontínuo
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração7220 N
Força de pistão em extensão7220 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/2
Rosca de biela do pistãoM27x2
Comprimento de amortecimento22 mm
Energia de amortecimento140 J
Peso 0 mm curso9 kg
Peso +10 mm curso0.26 kg
Curso máx.1500 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C