AVENTICS™ Filtro, Série 646 8646AFDK4JA000Q

Número da peça:

AVENTICS-8646AFDK4JA000Q

646-AFD-K4J-A00-0Q

especificações

ComponentesFiltro
Conexão1/2 NPT
Largura dos poros do filtro0.3 µm
Fluxo nominal Qn870 l/min
Descarga de condensaçãomanual
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.509 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material cartucho de filtroFibra de vidro boro-silicato, Poliéster
Material descarga de condensaçãoAço inoxidável