Filtro e Regulador de Pressão Série 646 da AVENTICS™

Ver catálogo
Os Filtros e Reguladores Ferroviários da série 646 são projetados para as necessidades específicas do setor ferroviário. As unidades cumprem as normas ferroviárias de segurança contra incêndio (EN 45545: HL3), Choque e Vibração (EN 61373: Cat 1 Classe B) e Resistência à Corrosão (ISO 9227).

Os reguladores ferroviários série 646 são produtos robustos e de alta vazão que estão disponíveis com pressão de saída de até 10 bar (145 PSI). Eles oferecem três métodos de ajuste, incluindo parafuso, alça em t ou botão cadeado.

Os Filtros Ferroviários 646 fornecem filtragem excepcional para garantir que o óleo e as partículas sejam removidos do sistema de ar comprimido. Grandes elementos de alta vazão garantem intervalos máximos de troca de elementos com queda mínima de pressão do sistema e fluxo de ar máximo.

1 - 10 de 12 resultados para produtos
Selecionar colunas
Peças de unidade de manutenção
Conexão de ar comprimido
Vazão (L/M)
Pressão máxima de trabalho
Disponibilidade
Dreno de condensação
Porosidade do filtro
Setor
Séries dos produtos
Faixa de regulamentação
Faixa de regulamentação min.
Manômetro de versão
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
8646AFDK4JA000Q

AVENTICS Filtro, Série 646 8646AFDK4JA000Q

Peças de unidade de manutençãoConexão de ar comprimidoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoDisponibilidade
Filtro1/2 NPT870 l/min16 bar
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8646ARH23NA00H0

AVENTICS Válvula reguladora de pressão, Série 646 8646ARH23NA00H0

Peças de unidade de manutençãoConexão de ar comprimidoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoDisponibilidade
Regulador de pressão3/8 NPT6530 l/min16 bar
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8646ARH24NA00H0

AVENTICS Válvula reguladora de pressão, Série 646 8646ARH24NA00H0

Peças de unidade de manutençãoConexão de ar comprimidoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoDisponibilidade
Regulador de pressão1/2 NPT7000 l/min16 bar
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8646ARS23NA00H0

AVENTICS Válvula reguladora de pressão, Série 646 8646ARS23NA00H0

Peças de unidade de manutençãoConexão de ar comprimidoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoDisponibilidade
Regulador de pressão3/8 NPT6530 l/min16 bar
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8646ARS24NA00H0

AVENTICS Válvula reguladora de pressão, Série 646 8646ARS24NA00H0

Peças de unidade de manutençãoConexão de ar comprimidoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoDisponibilidade
Regulador de pressão1/2 NPT7000 l/min16 bar
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
G646ABBK3JA000Q

AVENTICS Filtro, Série 646 G646ABBK3JA000Q

Peças de unidade de manutençãoConexão de ar comprimidoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoDisponibilidade
FiltroG 3/82190 l/min16 bar
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
G646ABBK4JA000Q

AVENTICS Filtro, Série 646 G646ABBK4JA000Q

Peças de unidade de manutençãoConexão de ar comprimidoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoDisponibilidade
FiltroG 1/22290 l/min16 bar
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
G646AFDK4JA000Q

AVENTICS Filtro, Série 646 G646AFDK4JA000Q

Peças de unidade de manutençãoConexão de ar comprimidoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoDisponibilidade
FiltroG 1/2870 l/min16 bar
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
G646ARH23NA00H0

AVENTICS Válvula reguladora de pressão, Série 646 G646ARH23NA00H0

Peças de unidade de manutençãoConexão de ar comprimidoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoDisponibilidade
Regulador de pressãoG 3/86530 l/min16 bar
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
G646ARH24NA00H0

AVENTICS Válvula reguladora de pressão, Série 646 G646ARH24NA00H0

Peças de unidade de manutençãoConexão de ar comprimidoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoDisponibilidade
Regulador de pressãoG 1/27000 l/min16 bar
ADICIONAR À LISTA