AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão, Série 646 8646ARH23NA00H0

Número da peça:

AVENTICS-8646ARH23NA00H0

8646ARH23NA00H0

especificações

Notacumpre normas para aplicações ferroviárias
FunçãoCaudal elevado, modelo Inline
ComponentesRegulador de pressão
Opções de configuraçãoPega T
Manômetrossem manômetro, com placa adaptadora
Local de montagemÀ escolha
Conexão3/8 NPT
Conexão de ar comprimido normaconforme ISO 228-1
Fluxo nominal Qn6530 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Peso0.272 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno