AVENTICS™ Filter, Series 645 G645AFDK2JA000Q

Número da peça:

AVENTICS-G645AFDK2JA000Q

645-AFD-K2J-A00-0Q

especificações

ComponentesFiltro
ConexãoG 1/4
Largura dos poros do filtro0.3 µm
Fluxo nominal Qn480 l/min
Descarga de condensaçãomanual
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.339 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material cartucho de filtroFibra de vidro boro-silicato, Poliéster
Material descarga de condensaçãoAço inoxidável