Válvula reguladora de pressão AVENTICS série 645

Ver catálogo
Os reguladores ferroviários da série 645 são usados para regular a pressão em aplicações ferroviárias, como freios de controle, sonotrodos, pantógrafos e sistemas de areia para aumentar a fricção entre rodas e trilho em condições climáticas desfavoráveis. Estão disponíveis em quatro versões, incluindo alta e baixa vazão, em configurações montadas em porta ou sub-base. As unidades cumprem as normas ferroviárias de segurança contra incêndio (EN 45545: HL3), Choque e Vibração (EN 61373: Cat 1 Classe B) e Resistência à Corrosão (ISO 9227). Esses produtos robustos e de alta vazão estão disponíveis com pressão de saída de até 10 bar (145 PSIG) e três métodos de ajuste diferentes, incluindo parafuso, alça em T ou botão bloqueável.

1 - 8 de 8 resultados para produtos
Selecionar colunas
Faixa de regulamentação
Faixa de regulamentação min.
Dreno de condensação
Porosidade do filtro
Vazão (L/M)
Conexão de ar comprimido
Pressão máxima de trabalho
Manômetro de versão
Peças de unidade de manutenção
Pressão mínima de trabalho
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
8645ABBK2JA000Q

AVENTICS Filter, Series 645 8645ABBK2JA000Q

Faixa de regulamentaçãoFaixa de regulamentação min.Dreno de condensaçãoPorosidade do filtroVazão (L/M)
Operador5 µm1250 l/min
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8645AFDK2JA000Q

AVENTICS Filter, Series 645 8645AFDK2JA000Q

Faixa de regulamentaçãoFaixa de regulamentação min.Dreno de condensaçãoPorosidade do filtroVazão (L/M)
Operador0,3 µm480 l/min
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
G645ABBK2JA000Q

AVENTICS G645ABBK2JA000Q

Faixa de regulamentaçãoFaixa de regulamentação min.Dreno de condensaçãoPorosidade do filtroVazão (L/M)
Operador5 µm1250 l/min
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
G645AFDK2JA000Q

AVENTICS Filter, Series 645 G645AFDK2JA000Q

Faixa de regulamentaçãoFaixa de regulamentação min.Dreno de condensaçãoPorosidade do filtroVazão (L/M)
Operador0,3 µm480 l/min
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
G645ARS120A00H0

AVENTICS Válvula reguladora de pressão, Série 645 G645ARS120A00H0

Faixa de regulamentaçãoFaixa de regulamentação min.Dreno de condensaçãoPorosidade do filtroVazão (L/M)
10 bar0.5 bar207 l/min
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
G645ARS22PA00H0

AVENTICS Válvula reguladora de pressão, Série 645 G645ARS22PA00H0

Faixa de regulamentaçãoFaixa de regulamentação min.Dreno de condensaçãoPorosidade do filtroVazão (L/M)
10 bar0.5 bar1650 l/min
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
T645ATS100A00H0

AVENTICS Pressure regulator, Series 645 T645ATS100A00H0

Faixa de regulamentaçãoFaixa de regulamentação min.Dreno de condensaçãoPorosidade do filtroVazão (L/M)
10 bar0.5 bar198 l/min
US$ 190,51
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
T645ATS200A00H0

AVENTICS Pressure regulator, Series 645 T645ATS200A00H0

Faixa de regulamentaçãoFaixa de regulamentação min.Dreno de condensaçãoPorosidade do filtroVazão (L/M)
10 bar0.5 bar1133 l/min
ADICIONAR À LISTA