AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão, Série 645 G645ARS22PA00H0

Número da peça:

AVENTICS-G645ARS22PA00H0

G-645-A-R-S-2-2-P-A00-H-0

especificações

FunçãoCaudal elevado, modelo Inline
ComponentesRegulador de pressão
Opções de configuraçãoparafuso de ajuste
Manômetrossem manômetro, com placa adaptadora
Local de montagemÀ escolha
ConexãoG 1/4
Conexão de ar comprimido normaconforme ISO 228-1
Fluxo nominal Qn1650 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Peso0.247 kg
Material de caixaAlumínio, Latão, Poliamida
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno