AVENTICS™ Filtro, Série 646 G646ABBK4JA000Q

Número da peça:

AVENTICS-G646ABBK4JA000Q

646-ABB-K4J-A00-0Q

especificações

ComponentesFiltro
ConexãoG 1/2
Largura dos poros do filtro5 µm
Fluxo nominal Qn2290 l/min
Descarga de condensaçãomanual
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.513 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material cartucho de filtroPolietileno sinterizado
Material descarga de condensaçãoAço inoxidável