PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Unidade de carro, Série GSU R402000987

Número da peça:

AVENTICS-R402000987

US$ 1.715,28

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
GSU-DA-016-0300

especificações

Ø De pistão16 mm
Curso300 mm
ConexõesM5
Princípio de açãocom efeito duplo
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Guiamini guia de esferas sobre réguas
Easy2Combineapto
Força de pistão127 N
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Comprimento de amortecimento10 mm
Energia de amortecimento2.3 J
batentes finais reguláveisbatentes finais reguláveis
Amortecimentohidráulico
Amortecimentocom ajuste fixo
Velocidade máx.1.5 m/s
Curso máx.1000 mm
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso +10 mm curso0.031 kg