AVENTICS™ série GSU Unidades com carro guiado

Ver catálogo
Os cilindros AVENTICS série GSU são a base ideal para muitos sistemas de manipulação. O comprimento e a posição do curso podem ser ajustados variavelmente em todo o comprimento da unidade de carro guiado, individualmente em cada lado, o que destaca a grande flexibilidade durante a instalação. A altura bastante reduzida e a opção de ventilação em uma lateral melhoram a capacidade de integração.

Your selection:
    ball rail guide
    mini ball rail guide
    16 mm
    25 mm
    200 mm
    300 mm
    400 mm
    500 mm
    600 mm
    700 mm
    800 mm
    900 mm
    1000 mm
    G 1/8
    M5
    hydraulic
    Double-acting
    1.5 bar
    1 - 10 de 18 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Guia
    Diâmetro do orifício
    Comprimento do curso
    Conexão de ar comprimido
    Disponibilidade
    Amortecimento
    Setor
    Max Stroke
    Séries dos produtos
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R402000986

    AVENTICS Unidade de carro, Série GSU R402000986

    GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
    trilho de guia de esfera pequena16 mm200 mmM5
    US$ 1.617,79
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R402000987

    AVENTICS Unidade de carro, Série GSU R402000987

    GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
    trilho de guia de esfera pequena16 mm300 mmM5
    US$ 1.715,28
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R402000988

    AVENTICS Unidade de carro, Série GSU R402000988

    GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
    trilho de guia de esfera pequena16 mm400 mmM5
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R402000989

    AVENTICS Unidade de carro, Série GSU R402000989

    GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
    trilho de guia de esfera pequena16 mm500 mmM5
    US$ 1.909,68
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R402000990

    AVENTICS Unidade de carro, Série GSU R402000990

    GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
    trilho de guia de esfera pequena16 mm600 mmM5
    US$ 2.007,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R402000991

    AVENTICS Unidade de carro, Série GSU R402000991

    GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
    trilho de guia de esfera pequena16 mm700 mmM5
    US$ 2.104,33
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R402000992

    AVENTICS Unidade de carro, Série GSU R402000992

    GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
    trilho de guia de esfera pequena16 mm800 mmM5
    US$ 2.201,80
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R402000993

    AVENTICS Unidade de carro, Série GSU R402000993

    GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
    trilho de guia de esfera pequena16 mm900 mmM5
    US$ 2.231,22
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R402000994

    AVENTICS Unidade de carro, Série GSU R402000994

    GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
    trilho de guia de esfera pequena16 mm1000 mmM5
    US$ 2.325,64
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R402000995

    AVENTICS Unidade de carro, Série GSU R402000995

    GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
    trilho de guia de esfera25 mm200 mmG 1/8
    US$ 1.909,68
    ADICIONAR À LISTA