PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Unidade de carro, Série GSU R402000995

Número da peça:

AVENTICS-R402000995

US$ 1.909,68

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
GSU-DA-025-0200

especificações

Ø De pistão25 mm
Curso200 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Guiaguia de esferas sobre réguas
Easy2Combineapto
Força de pistão309 N
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Comprimento de amortecimento12.5 mm
Energia de amortecimento3.3 J
batentes finais reguláveisbatentes finais reguláveis
Amortecimentohidráulico
Amortecimentocom ajuste fixo
Velocidade máx.1.5 m/s
Curso máx.1000 mm
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso3.21 kg