AVENTICS™ Series MS01 R412003461

Número da peça:

AVENTICS-R412003461

US$ 1.233,65

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MS01-01-5/2XX-SR-D6X1-PA-GF

especificações

Modelo1x
ModeloBloco de teste MS01-PA, variante II, com válvula direcional de 5/2
NormasISO 15407-1
Normas26 mm
Comprimento88 mm
Medida de retículo27 mm
Opção de ar pulsado livrear de sopro livre permanente
Conexão de ar comprimido normaconforme ISO 228-1
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/8
conexão de ar comprimido saídaØ 6x1
Conexão de ar comprimido ar de comando exaustão de arG 1/8
Pressão de operação mín.4 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.0.1 mg/m³
Tipo de proteçãoIP65
Duração de ligação100 %
Tensão de acionamento DC24 V