AVENTICS™ série MS01 Monitoramento de posição pneumática

Ver catálogo
A série MS01 da AVENTICS é um monitoramento de posição pneumática que pode ser integrada a todos os controladores de máquina como uma solução em bloco com o sistema de válvulas CD01, o que significa um esforço mínimo de montagem e instalação para o usuário. O sistema de medição pode ser montado em uma placa de base plástica com conexão de encaixe ou em uma placa de base de alumínio com conexão de rosca. Isso garante uma construção sólida de acordo com a norma ISO 15407-1.

Your selection:
    IP65
    IP67
    3.3 bar
    0.3 mm
    26 mm
    1 - 10 de 33 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Classe de proteção
    Setor
    Séries dos produtos
    Disponibilidade
    Pressão máxima de trabalho
    Faixa de medição
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    3354418700

    AVENTICS Série MS01 3354418700

    Classe de proteçãoSetorSéries dos produtosDisponibilidadePressão máxima de trabalho
    IP65IndustrialMS01
    US$ 4.365,49
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    3354418710

    AVENTICS Série MS01 3354418710

    Classe de proteçãoSetorSéries dos produtosDisponibilidadePressão máxima de trabalho
    IP65IndustrialMS01
    US$ 3.755,81
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    3354418720

    AVENTICS Série MS01 3354418720

    Classe de proteçãoSetorSéries dos produtosDisponibilidadePressão máxima de trabalho
    IP65IndustrialMS01
    US$ 3.139,23
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    3354418730

    AVENTICS Série MS01 3354418730

    Classe de proteçãoSetorSéries dos produtosDisponibilidadePressão máxima de trabalho
    IP65IndustrialMS01
    US$ 2.522,39
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    3354418740

    AVENTICS Série MS01 3354418740

    Classe de proteçãoSetorSéries dos produtosDisponibilidadePressão máxima de trabalho
    IP65IndustrialMS01
    US$ 1.871,32
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    3354418750

    AVENTICS Série MS01 3354418750

    Classe de proteçãoSetorSéries dos produtosDisponibilidadePressão máxima de trabalho
    IP65IndustrialMS01
    US$ 1.233,65
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412003461

    AVENTICS Series MS01 R412003461

    Classe de proteçãoSetorSéries dos produtosDisponibilidadePressão máxima de trabalho
    IP65IndústriaMS01
    US$ 1.233,65
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412003462

    AVENTICS Series MS01 R412003462

    Classe de proteçãoSetorSéries dos produtosDisponibilidadePressão máxima de trabalho
    IP65IndústriaMS01
    US$ 1.871,32
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412003463

    AVENTICS Series MS01 R412003463

    Classe de proteçãoSetorSéries dos produtosDisponibilidadePressão máxima de trabalho
    IP65IndústriaMS01
    US$ 2.522,39
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412003464

    AVENTICS Series MS01 R412003464

    Classe de proteçãoSetorSéries dos produtosDisponibilidadePressão máxima de trabalho
    IP65IndústriaMS01
    US$ 3.139,23
    ADICIONAR À LISTA