AVENTICS™ Series MS01 R412003463
Número da peça:
especificações
| Modelo | 3x |
| Modelo | Bloco de teste MS01-PA, variante II, com válvula direcional de 5/2 |
| Normas | ISO 15407-1 |
| Normas | 26 mm |
| Comprimento | 142 mm |
| Medida de retículo | 27 mm |
| Opção de ar pulsado livre | ar de sopro livre permanente |
| Conexão de ar comprimido norma | conforme ISO 228-1 |
| Conexão de ar comprimido entrada | G 1/4 |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | G 1/8 |
| conexão de ar comprimido saída | Ø 6x1 |
| Conexão de ar comprimido ar de comando exaustão de ar | G 1/8 |
| Pressão de operação mín. | 4 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | 0 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 50 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Tamanho máx. da partícula | 5 µm |
| Teor de óleo do ar comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Teor de óleo do ar comprimido máx. | 0.1 mg/m³ |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Duração de ligação | 100 % |
| Tensão de acionamento DC | 24 V |