AVENTICS™ Sensors, Series SM6-AL R412010882

Número da peça:

AVENTICS-R412010882

US$ 595,34

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SM6-AL-M08T-030-179

especificações

Montagem indireta para sériePRA, ITS, RTC, CVI
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoM8x1
Conexão elétrica número de polosDe 4 pinos
Modelocom sensor de posição, área de medição 107 - 1007 mm
Cabocom cabo
Comprimento do cabo0.3 m
Corrente de repouso (sem carga)< 35 mA
Precisão de repetibilidade área de medição máx.typ. 0,06 % FSR
resistência à carga max.500 Ω
Sinal de saída0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Ondulação residual≤ 10 %
intervalo de varredura1,15 ms
CertificadoscULus
Tipo de proteçãoIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
área de medição máx.179 mm
Resolução da área máx. de mediçãotyp. 0,03 % FSR
Desvio da linearidade0,5 mm
Resistência ao choque30 g / 11 ms
Resistência a vibrações10 - 55 Hz, 1 mm
Área de visualização2 LED
Material de caixaAlumínio
Material revestimento de caboPoliuretano