Sensores de medição de distância AVENTICS™ da série SM6-AL

AVENTICS Sensors, Series SM6-AL R412010880
| Tipo de acessório | Faixa de medição | Largura da ranhura | Classe de proteção | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Sensores | 107 mm | IP65|IP67 |
AVENTICS Sensors, Series SM6-AL R412010881
| Tipo de acessório | Faixa de medição | Largura da ranhura | Classe de proteção | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Sensores | 143 mm | IP65|IP67 |
AVENTICS Sensors, Series SM6-AL R412010882
| Tipo de acessório | Faixa de medição | Largura da ranhura | Classe de proteção | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Sensores | 179 mm | IP65|IP67 |
AVENTICS Sensors, Series SM6-AL R412010883
| Tipo de acessório | Faixa de medição | Largura da ranhura | Classe de proteção | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Sensores | 215 mm | IP65|IP67 |
AVENTICS Sensors, Series SM6-AL R412010884
| Tipo de acessório | Faixa de medição | Largura da ranhura | Classe de proteção | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Sensores | 251 mm | IP65|IP67 |
AVENTICS Sensors, Series SM6-AL R412010885
| Tipo de acessório | Faixa de medição | Largura da ranhura | Classe de proteção | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Sensores | 287 mm | IP65|IP67 |
AVENTICS Sensors, Series SM6-AL R412010886
| Tipo de acessório | Faixa de medição | Largura da ranhura | Classe de proteção | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Sensores | 323 mm | IP65|IP67 |
AVENTICS Sensors, Series SM6-AL R412010887
| Tipo de acessório | Faixa de medição | Largura da ranhura | Classe de proteção | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Sensores | 359 mm | IP65|IP67 |
AVENTICS Sensors, Series SM6-AL R412010888
| Tipo de acessório | Faixa de medição | Largura da ranhura | Classe de proteção | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Sensores | 395 mm | IP65|IP67 |
AVENTICS Sensors, Series SM6-AL R412010889
| Tipo de acessório | Faixa de medição | Largura da ranhura | Classe de proteção | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Sensores | 431 mm | IP65|IP67 |