AVENTICS™ Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020406

Número da peça:

AVENTICS-R412020406

US$ 181,63

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CSL-DA-016-0320-1-SC-1-0-000-STD-BAS

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão16 mm
Curso320 mm
ConexõesM5
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM6
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosModelo: tipo de construção padrão
SeparadorSeparador adequado a produtos alimentares
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração109 N
Força de pistão em extensão127 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.14 J
Peso 0 mm curso0.034 kg
Peso +10 mm curso0.0024 kg
Curso máx.800 mm
FluidoAr comprimido