Cilindros redondos de aço inoxidável AVENTICS™ série CSL-RD (ISO 6432)

Ver catálogo
O cilindro AVENTICS série CSL-RD (ISO 6432) é um cilindro redondo em aço inoxidável, configurável em três designs diferentes: padrão, higiênico e curto. A série CSL-RD (ISO 6432) tem perfil liso e baixa aspereza de superfície, feita em aço inoxidável, lubrificante NSF-H1 e juntas compatíveis com as normas da FDA, adequados para contato com alimentos. Além disso, os cilindros são certificados de acordo com o regulamento (EC) n.º 1935/2004.

1 - 10 de 594 resultados para produtos
Selecionar colunas
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
Amortecimento
Disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Características do cilindro
Requisitos ambientais
Setor
Pistão magnético
Max Stroke
Pressão máxima de trabalho
Força do pistão na extensão
Força do pistão na retração
Modificação da haste do pistão
Rosca da haste do pistão
Séries dos produtos
Tipo de raspador
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
R412020398

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020398

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
16 mm25 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 170,69
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R412020399

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020399

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
16 mm50 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 171,62
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R412020400

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020400

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
16 mm80 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 172,73
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R412020401

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020401

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
16 mm100 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 173,46
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R412020402

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020402

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
16 mm125 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 174,41
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R412020403

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020403

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
16 mm160 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 175,69
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R412020404

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020404

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
16 mm200 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 177,18
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R412020405

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020405

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
16 mm250 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 179,03
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R412020406

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020406

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
16 mm320 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 181,63
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R412020407

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020407

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
16 mm400 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 184,61
ADICIONAR À LISTA