AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R412020710

Número da peça:

AVENTICS-R412020710

US$ 197,19

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RPC-DA-050-0125-12-1-2-BAS

especificações

ModeloModelo: tipo de construção compacto
Ø De pistão50 mm
Curso125 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1035 N
Força de pistão em extensão1235 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto1.28 J
Peso 0 mm curso0.92 kg
Peso +10 mm curso0.04 kg
Curso máx.1200 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C