AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R412020720
Número da peça:
especificações
| Modelo | Modelo: tipo de construção compacto |
| Ø De pistão | 63 mm |
| Curso | 100 mm |
| Conexões | G 3/8 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | amortecimento elástico |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial, opcional em ATEX |
| Rosca da biela do pistão - tipo | rosca externa |
| Rosca de biela do pistão | M16x1,5 |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 1765 N |
| Força de pistão em extensão | 1960 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 1 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Energia de impacto | 1.5 J |
| Peso 0 mm curso | 1.62 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.044 kg |
| Curso máx. | 1200 mm |
| Fluido | Ar comprimido |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -20 °C |