AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R412020723

Número da peça:

AVENTICS-R412020723

US$ 242,35

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RPC-DA-063-0200-12-1-2-BAS

especificações

ModeloModelo: tipo de construção compacto
Ø De pistão63 mm
Curso200 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1765 N
Força de pistão em extensão1960 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto1.5 J
Peso 0 mm curso1.62 kg
Peso +10 mm curso0.044 kg
Curso máx.1200 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C