AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R412020745

Número da peça:

AVENTICS-R412020745

US$ 189,36

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RPC-DA-040-0200-13-1-2-BAS

especificações

ModeloModelo: tipo de construção padrão
Ø De pistão40 mm
Curso200 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM12x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração660 N
Força de pistão em extensão790 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento19 mm
Energia de amortecimento9 J
Peso 0 mm curso0.58 kg
Peso +10 mm curso0.024 kg
Curso máx.1200 mm
FluidoAr comprimido