AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001238

Número da peça:

AVENTICS-R422001238

US$ 229,87

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CCI-DA-063-0100-0041224110000000000022-B

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão63 mm
Curso100 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM12x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1837 N
Força de pistão em extensão1964 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto1.3 J
Peso 0 mm curso0.728 kg
Peso +10 mm curso0.087 kg
Curso máx.300 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C