AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001274

Número da peça:

AVENTICS-R422001274

US$ 129,04

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
CCI-DA-025-0010-0071224110000200000000-B

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão25 mm
Curso10 mm
ConexõesM5
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tipoRosca interna
Rosca de biela do pistãoM6
Haste do pistãocom proteção contra giro incorreto, com placa frontal
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração260 N
Força de pistão em extensão309 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.3 J
Peso 0 mm curso0.155 kg
Peso +10 mm curso0.03 kg
Curso máx.300 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C