AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001449

Número da peça:

AVENTICS-R422001449

Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
CCI-SA-080-0005-0021224110000000000028-B

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão80 mm
Curso5 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração105 N
Força de pistão em extensão3062 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.75 J
Peso 0 mm curso1.22 kg
Peso +10 mm curso0.116 kg
Curso máx.25 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C