AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001530

Número da peça:

AVENTICS-R422001530

Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
CCI-SA-100-0020-0031224110000200000000-B

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão100 mm
Curso20 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãoDe efeito simples, estendido sem pressão
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tipoRosca interna
Rosca de biela do pistãoM12
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração4948 N
Força de pistão em extensão215 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto1 J
Peso 0 mm curso2.2 kg
Peso +10 mm curso0.168 kg
Curso máx.25 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C