AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001545

Número da peça:

AVENTICS-R422001545

Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
CCI-SA-032-0005-0031224110000000000019-B

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão32 mm
Curso5 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãoDe efeito simples, estendido sem pressão
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração507 N
Força de pistão em extensão35 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.4 J
Peso 0 mm curso0.26 kg
Peso +10 mm curso0.043 kg
Curso máx.25 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C