AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001577

Número da peça:

AVENTICS-R422001577

Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
CCI-SA-050-0020-0031224110000000000022-B

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão50 mm
Curso20 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãoDe efeito simples, estendido sem pressão
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM12x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1237 N
Força de pistão em extensão82 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.64 J
Peso 0 mm curso0.501 kg
Peso +10 mm curso0.07 kg
Curso máx.25 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C