AVENTICS™ Mini slide, Series MSN R452000854

Número da peça:

AVENTICS-R452000854

Visualizar CAD
MSN-DA-016-0015

especificações

Ø De pistão16 mm
Curso15 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
ConexãoM5
Amortecimentoelástico
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Força de pistão em retração, teoricamente95 N
Força de pistão em extensão, teoricamente127 N
Velocidade máx.0.8 m/s
Energia de amortecimento0.15 J
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
com guia de esfera sobre régua integradacom guia de esfera sobre régua integrada
Peso0.262 kg
Material de caixaAlumínio
Material haste do pistãoAço inoxidável
Material de vedaçõesPoliuretano
Material mesa guiaAlumínio
Material trilho guiaAço, cromado