AVENTICS™ série MSN Cilindros com unidade guia

Ver catálogo
Os minicarros AVENTICS série MSN oferecem um direcionamento preciso sem folga em um conjunto muito estreito. Com sua ampla variedade de opções de montagem e suprimento de ar, a série permite aplicações em praticamente qualquer posição e local.

Your selection:
    6 mm
    10 mm
    16 mm
    5 mm
    10 mm
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    M5
    elastic
    Double-acting
    1 - 10 de 18 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Diâmetro do orifício
    Comprimento do curso
    Conexão de ar comprimido
    Amortecimento
    Disponibilidade
    Função do cilindro
    Setor
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R452000840

    AVENTICS Mini slide, Series MSN R452000840

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoAmortecimentoDisponibilidade
    6 mm5 mmM5elástico
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000841

    AVENTICS Mini slide, Series MSN R452000841

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoAmortecimentoDisponibilidade
    6 mm10 mmM5elástico
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000842

    AVENTICS Mini slide, Series MSN R452000842

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoAmortecimentoDisponibilidade
    6 mm15 mmM5elástico
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000843

    AVENTICS Mini slide, Series MSN R452000843

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoAmortecimentoDisponibilidade
    6 mm20 mmM5elástico
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000844

    AVENTICS Mini slide, Series MSN R452000844

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoAmortecimentoDisponibilidade
    6 mm25 mmM5elástico
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000845

    AVENTICS Mini slide, Series MSN R452000845

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoAmortecimentoDisponibilidade
    6 mm30 mmM5elástico
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000846

    AVENTICS Mini slide, Series MSN R452000846

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoAmortecimentoDisponibilidade
    10 mm5 mmM5elástico
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000847

    AVENTICS Mini slide, Series MSN R452000847

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoAmortecimentoDisponibilidade
    10 mm10 mmM5elástico
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000848

    AVENTICS Mini slide, Series MSN R452000848

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoAmortecimentoDisponibilidade
    10 mm15 mmM5elástico
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000849

    AVENTICS Mini slide, Series MSN R452000849

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoAmortecimentoDisponibilidade
    10 mm20 mmM5elástico
    US$ 629,05
    ADICIONAR À LISTA