AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480058909

Número da peça:

AVENTICS-R480058909

US$ 671,35

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CCL-DA-100-0250-IS-0210040211AB00000-BAS

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão100 mm
Curso250 mm
ConexõesG 1/2
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, opcional em ATEX, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM20x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração4639 N
Força de pistão em extensão4948 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento19.5 mm
Energia de amortecimento88 J
Peso 0 mm curso4.42 kg
Peso +10 mm curso0.133 kg
Curso máx.2800 mm
FluidoAr comprimido