Cilindros padronizados AVENTICS™ série CCL-IS (ISO 15552)

Ver catálogo
O cilindro AVENTICS série CCL-IS (ISO 15552) com design de linhas lisas é produzido especificamente para aplicações de embalagens na indústria de alimentos. O cilindro tem suportes de sensor práticos e design limpo, que combina limpeza eficiente e simples com baixos ciclos de manutenção.

1 - 10 de 396 resultados para produtos
Selecionar colunas
Normas e regulamentações
Comprimento do curso
Diâmetro do orifício
Função do cilindro
Disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Amortecimento
Características do cilindro
Requisitos ambientais
Setor
Pistão magnético
Max Stroke
Pressão máxima de trabalho
Força do pistão na extensão
Força do pistão na retração
Modificação da haste do pistão
Rosca da haste do pistão
Séries dos produtos
Raspador
Tipo de raspador
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
R480058830

AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480058830

Normas e regulamentaçõesComprimento do cursoDiâmetro do orifícioFunção do cilindroDisponibilidade
50 mm32 mmcom efeito duplo
US$ 222,74
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480058890

AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480058890

Normas e regulamentaçõesComprimento do cursoDiâmetro do orifícioFunção do cilindroDisponibilidade
50 mm63 mmcom efeito duplo
US$ 346,36
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480058909

AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480058909

Normas e regulamentaçõesComprimento do cursoDiâmetro do orifícioFunção do cilindroDisponibilidade
250 mm100 mmcom efeito duplo
US$ 671,35
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480058941

AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480058941

Normas e regulamentaçõesComprimento do cursoDiâmetro do orifícioFunção do cilindroDisponibilidade
400 mm50 mmcom efeito duplo
US$ 367,74
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480059075

AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480059075

Normas e regulamentaçõesComprimento do cursoDiâmetro do orifícioFunção do cilindroDisponibilidade
100 mm32 mmcom efeito duplo
US$ 228,60
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480059526

AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480059526

Normas e regulamentaçõesComprimento do cursoDiâmetro do orifícioFunção do cilindroDisponibilidade
160 mm40 mmcom efeito duplo
US$ 271,86
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480059528

AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480059528

Normas e regulamentaçõesComprimento do cursoDiâmetro do orifícioFunção do cilindroDisponibilidade
50 mm40 mmcom efeito duplo
US$ 255,05
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480059529

AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480059529

Normas e regulamentaçõesComprimento do cursoDiâmetro do orifícioFunção do cilindroDisponibilidade
400 mm40 mmcom efeito duplo
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480059532

AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480059532

Normas e regulamentaçõesComprimento do cursoDiâmetro do orifícioFunção do cilindroDisponibilidade
200 mm80 mmcom efeito duplo
US$ 509,23
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480059699

AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480059699

Normas e regulamentaçõesComprimento do cursoDiâmetro do orifícioFunção do cilindroDisponibilidade
125 mm80 mmcom efeito duplo
US$ 484,92
ADICIONAR À LISTA