AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480059528

Número da peça:

AVENTICS-R480059528

US$ 255,05

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CCL-DA-040-0050-IS-0210024211AB00000-BAS

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão40 mm
Curso50 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, opcional em ATEX, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM12x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração665 N
Força de pistão em extensão792 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento19 mm
Energia de amortecimento9 J
Peso 0 mm curso0.92 kg
Peso +10 mm curso0.049 kg
Curso máx.1900 mm
FluidoAr comprimido