AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480060034

Número da peça:

AVENTICS-R480060034

US$ 350,98

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CCL-DA-050-0320-IS-0210032211AB00000-BAS

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão50 mm
Curso320 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, opcional em ATEX, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1039 N
Força de pistão em extensão1237 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento17 mm
Energia de amortecimento15 J
Peso 0 mm curso1.37 kg
Peso +10 mm curso0.065 kg
Curso máx.2100 mm
FluidoAr comprimido