AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141461

Número da peça:

AVENTICS-R480141461

US$ 518,57

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RTC-DA-025-0800-BV-MBM00S00BLP000P0P0

especificações

Ø De pistão25 mm
Curso800 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Guiaguia integrado
Versão cilindro sem haste do pistãoBasic Version
Força de pistão309 N
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Comprimento de amortecimento20 mm
Energia de amortecimento4 J
Amortecimentopneumático
Amortecimentoregulável
Velocidade máx.6.5 m/s
Curso máx.7000 mm
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso 0 mm curso0.82 kg
Peso +10 mm curso0.023 kg