Cilindros sem haste AVENTICS™ série RTC

Peças de reposição
Ver catálogo
Os cilindros sem haste AVENTICS série RTC apresentam comprimento de curso otimizado em um tamanho compacto. O formato oval exclusivo do pistão e a unidade de pistão/carro de peça única são apenas dois recursos característicos dos cilindros sem haste da série RTC, além das várias opções de equipamentos comuns. Eles estão disponíveis em quatro variantes: versão básica, casquilho liso, guia compacto e serviço pesado para cargas grandes. Com diferentes resistências principais, eles abrangem uma ampla gama de movimentos e posições. Isso economiza espaço e facilita o design da máquina. A gama de aplicações inclui diâmetros de pistão de 16 a 80 mm e comprimentos de curso de até 9.900 mm. Os cilindros apresentam uma repetibilidade extrema e abrangem uma ampla gama de velocidades de 0,01 m/s a mais de 20 m/s.

1 - 10 de 381 resultados para produtos
Selecionar colunas
Guia
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Conexão de ar comprimido
Disponibilidade
Amortecimento
Setor
Max Stroke
Séries dos produtos
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
R480141454

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141454

GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
guia integrada25 mm100 mmG 1/8
US$ 421,92
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480141455

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141455

GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
guia integrada25 mm200 mmG 1/8
US$ 435,73
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480141456

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141456

GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
guia integrada25 mm300 mmG 1/8
US$ 449,54
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480141457

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141457

GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
guia integrada25 mm400 mmG 1/8
US$ 463,34
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480141458

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141458

GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
guia integrada25 mm500 mmG 1/8
US$ 477,15
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480141459

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141459

GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
guia integrada25 mm600 mmG 1/8
US$ 490,96
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480141460

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141460

GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
guia integrada25 mm700 mmG 1/8
US$ 504,76
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480141461

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141461

GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
guia integrada25 mm800 mmG 1/8
US$ 518,57
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480141462

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141462

GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
guia integrada32 mm200 mmG 1/8
US$ 571,57
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480141463

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141463

GuiaDiâmetro do orifícioComprimento do cursoConexão de ar comprimidoDisponibilidade
guia integrada32 mm300 mmG 1/8
US$ 588,88
ADICIONAR À LISTA