AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-CG R480154848

Número da peça:

AVENTICS-R480154848

US$ 1.645,87

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RTC-DA-032-0200-CG-MBM00S00BLP000P0P0

especificações

Ø De pistão32 mm
Curso200 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Guiaguia de esferas sobre réguas
Versão cilindro sem haste do pistãoCompact Guide
Easy2CombineEasy2Combine apto com conjunto de ligação
Força de pistão507 N
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Comprimento de amortecimento20 mm
Energia de amortecimento7 J
Amortecimentopneumático
Amortecimentoregulável
Velocidade máx.2 m/s
Curso máx.1800 mm
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso 0 mm curso2.43 kg