AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-HD R480156946

Número da peça:

AVENTICS-R480156946

US$ 3.499,18

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RTC-DA-063-0400-HD-MBM00S00BLP000P0P0

especificações

Ø De pistão63 mm
Curso400 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Guiaguia de esferas sobre réguas
Versão cilindro sem haste do pistãoHeavy Duty
Easy2CombineEasy2Combine apto com conjunto de ligação
Força de pistão1964 N
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Comprimento de amortecimento20 mm
Energia de amortecimento25 J
Amortecimentopneumático
Amortecimentoregulável
Velocidade máx.2 m/s
Curso máx.3700 mm
Pressão de operação mín.4 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso 0 mm curso11.75 kg