AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627347
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 15552 |
| Ø De pistão | 160 mm |
| Curso | 125 mm |
| Conexões | G 3/4 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial, opcional em ATEX |
| Rosca da biela do pistão - tipo | rosca externa |
| Rosca de biela do pistão | M36x2 |
| Haste do pistão | unilateral |
| Características dos cilindros | com fixação de munhão orientável |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 11875 N |
| Força de pistão em extensão | 12667 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Comprimento de amortecimento | 46 mm |
| Energia de amortecimento | 160 J |
| Peso 0 mm curso | 15.67 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.21 kg |
| Curso máx. | 2700 mm |