AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627365

Número da peça:

AVENTICS-R480627365

US$ 2.385,62

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
ITS-DA-200-0500-1-2-1-1-8-000-00-000-BAS

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão200 mm
Curso500 mm
ConexõesG 3/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM36x2
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração19000 N
Força de pistão em extensão19792 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento46 mm
Energia de amortecimento170 J
Peso 0 mm curso15.67 kg
Peso +10 mm curso0.21 kg
Curso máx.2700 mm
FluidoAr comprimido