AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627493

Número da peça:

AVENTICS-R480627493

US$ 4.628,89

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
ITS-DA-250-0200-2-2-3-1-8-000-00-000-BAS

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão250 mm
Curso200 mm
ConexõesG 1
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM42x2
Haste do pistãocontínuo
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração29688 N
Força de pistão em extensão29688 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento56 mm
Energia de amortecimento180 J
Peso 0 mm curso28.46 kg
Peso +10 mm curso0.76 kg
Curso máx.1000 mm
FluidoAr comprimido