AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627537

Número da peça:

AVENTICS-R480627537

US$ 3.964,57

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
ITS-DA-250-0080-2-2-1-1-8-000-00-MT4-BAS

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão250 mm
Curso80 mm
ConexõesG 1
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM42x2
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindroscom fixação de munhão orientável
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração29688 N
Força de pistão em extensão30925 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento56 mm
Energia de amortecimento180 J
Peso 0 mm curso34.98 kg
Peso +10 mm curso0.38 kg
Curso máx.2500 mm