AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668770

Número da peça:

AVENTICS-R480668770

US$ 509,07

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CCL-DA-080-0080-IC-0210028111AB00000-BAS

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão80 mm
Curso80 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, opcional em ATEX, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração2969 N
Força de pistão em extensão3167 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto1.8 J
Peso 0 mm curso1.42 kg
Peso +10 mm curso0.087 kg
Curso máx.500 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C