Cilindros padronizados AVENTICS™ série CCL-IC (ISO 21287)

Ver catálogo
Os cilindros AVENTICS série CCL-IC (ISO 21287) com design compacto e limpo podem ser usados em diversas aplicações. A superfície lisa e seus materiais, como alumínio anodizado, aço inoxidável e lubrificantes NSF-H1, tornam o cilindro ideal para os requisitos exigentes da indústria de alimentos e bebidas.

1 - 10 de 278 resultados para produtos
Selecionar colunas
Normas e regulamentações
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
Disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Amortecimento
Requisitos ambientais
Setor
Pistão magnético
Max Stroke
Pressão máxima de trabalho
Força do pistão na extensão
Força do pistão na retração
Rosca da haste do pistão
Séries dos produtos
Raspador
Tipo de raspador
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
R480668683

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668683

Normas e regulamentaçõesDiâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroDisponibilidade
16 mm5 mmcom efeito duplo
US$ 121,70
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480668684

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668684

Normas e regulamentaçõesDiâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroDisponibilidade
16 mm10 mmcom efeito duplo
US$ 122,85
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480668685

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668685

Normas e regulamentaçõesDiâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroDisponibilidade
16 mm15 mmcom efeito duplo
US$ 124,01
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480668686

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668686

Normas e regulamentaçõesDiâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroDisponibilidade
16 mm20 mmcom efeito duplo
US$ 125,15
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480668687

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668687

Normas e regulamentaçõesDiâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroDisponibilidade
16 mm25 mmcom efeito duplo
US$ 126,31
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480668688

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668688

Normas e regulamentaçõesDiâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroDisponibilidade
16 mm30 mmcom efeito duplo
US$ 127,46
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480668689

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668689

Normas e regulamentaçõesDiâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroDisponibilidade
16 mm40 mmcom efeito duplo
US$ 129,76
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480668690

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668690

Normas e regulamentaçõesDiâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroDisponibilidade
16 mm50 mmcom efeito duplo
US$ 132,07
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480668691

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668691

Normas e regulamentaçõesDiâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroDisponibilidade
16 mm60 mmcom efeito duplo
US$ 134,37
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480668692

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668692

Normas e regulamentaçõesDiâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroDisponibilidade
20 mm5 mmcom efeito duplo
US$ 136,39
ADICIONAR À LISTA