Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 21287 |
| Ø De pistão | 100 mm |
| Curso | 5 mm |
| Conexões | G 1/8 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | amortecimento elástico |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial, adequado a produtos alimentares, opcional em ATEX, elevada proteção contra corrosão |
| Rosca da biela do pistão - tipo | Rosca interna |
| Rosca de biela do pistão | M12 |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 4639 N |
| Força de pistão em extensão | 4948 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 1 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Energia de impacto | 2.5 J |
| Peso 0 mm curso | 2.25 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.108 kg |
| Curso máx. | 500 mm |
| Fluido | Ar comprimido |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -20 °C |