AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668894

Número da peça:

AVENTICS-R480668894

US$ 125,15

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CCL-SA-016-0020-IC-0210012111AB00000-BAS

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão16 mm
Curso20 mm
ConexõesM5
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM6
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração12 N
Força de pistão em extensão115 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Curso máx.25 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³