AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-CG R480676519

Número da peça:

AVENTICS-R480676519

US$ 1.992,36

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RTC-DA-016-0600-CG-IBM00S005LP000P0P0

especificações

Ø De pistão16 mm
Curso1524 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Guiaguia de esferas sobre réguas
Versão cilindro sem haste do pistãoCompact Guide
Easy2CombineEasy2Combine apto com conjunto de ligação
Força de pistão127 N
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Comprimento de amortecimento20 mm
Energia de amortecimento1.5 J
Amortecimentopneumático
Amortecimentoregulável
Velocidade máx.2 m/s
Curso máx.1800 mm
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso 0 mm curso0.94 kg
Peso +10 mm curso0.026 kg