AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-HD R480676547

Número da peça:

AVENTICS-R480676547

US$ 4.050,33

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RTC-DA-032-1000-HD-IBM00S00NLP000P0P0

especificações

Ø De pistão32 mm
Curso2540 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Guiaguia de esferas sobre réguas
Versão cilindro sem haste do pistãoHeavy Duty
Easy2CombineEasy2Combine apto com conjunto de ligação
Força de pistão507 N
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Comprimento de amortecimento20 mm
Energia de amortecimento7 J
Amortecimentopneumático
Amortecimentoregulável
Velocidade máx.2 m/s
Curso máx.4300 mm
Pressão de operação mín.4 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso 0 mm curso3.9 kg
Peso +10 mm curso0.086 kg