AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB R480692052

Número da peça:

AVENTICS-R480692052

US$ 285,75

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
TRB-DA-032-0025-0122111200000000000200-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão32 mm
Curso25 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosCom ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador de metal
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão505 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento4.8 J
Peso 0 mm curso0.46 kg
Peso +10 mm curso0.024 kg
Curso máx.1600 mm
FluidoAr comprimido