AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-SB R480695207
Número da peça:
especificações
| Ø De pistão | 50 mm |
| Curso | 900 mm |
| Conexões | G 1/4 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Pistões magnéticos | com pistão magnético |
| Guia | Guia deslizante |
| Versão cilindro sem haste do pistão | guia de trilhos |
| Força de pistão | 1237 N |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Comprimento de amortecimento | 20 mm |
| Energia de amortecimento | 15 J |
| Amortecimento | pneumático |
| Amortecimento | regulável |
| Velocidade máx. | 3 m/s |
| Curso máx. | 6600 mm |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Teor de óleo do ar comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Teor de óleo do ar comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamanho máx. da partícula | 5 µm |
| Peso 0 mm curso | 4.5 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.078 kg |